Homologation
Interface réseau
Fonction
Appareil Axioline E-EtherCAT® dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Axioline E, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées TOR sur pin 2 pour les ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Appareil Axioline E-Ethernet dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Appareil Axioline E-PROFINET dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Appareil Axioline E-PROFIBUS dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Appareil Axioline E-EtherCAT® dans le boîtier plastique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Axioline E, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées TOR sur pin 2 pour les ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Appareil Axioline E-Ethernet dans le boîtier plastique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Appareil Axioline E-PROFINET dans le boîtier plastique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Axioline E, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées TOR sur pin 2 pour les ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
"$pageName" sur