Homologation
Type de signal
Courant de référence (CEI)
Filetage
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 18 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 15 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 18 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 15 mm
Connecteur de puissance à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur