Homologation
Interfaces
Bus de terrain
Langage de programmation
Outil d'ingénierie
Mémoire de données
Mémoire de programmation
Mémoire de données non volatile
Type de commande
Nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées numériques
PLCnext Control avec 4x Ethernet 10/100/1000, contrôleur PROFINET avec automate de sécurité intégré PROFIsafe, équipement PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Remote Field Controller pour Ethernet (10/100), maître INTERBUS, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable (MC FLASH)
Contrôleur programmable à disponibilité élevée avec fonction de redondance, 3x Ethernet 10/100, contrôleur PROFINET, indice IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Contrôleur programmable avec Ethernet 3x10/100, maître INTERBUS, contrôleur PROFINET, périphérique PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Contrôleur programmable avec 3x 10/100 Ethernet, INTERBUS maître, contrôleur PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, degré de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Automate programmable décentralisé avec 4x 10/100/1000 Ethernet, contrôleur E/S PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur