Homologation
Type de raccordement
Type de raccordement
Tension de référence
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², largeur: 6,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 9,5 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 41 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 125 A, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, coloris: gris
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur