Homologation
Matériau du boîtier
Direction sortie de câble
Type de boîtier
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B6, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M20, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B6, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M20, sortie droite, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B6, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M25, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, droite, hauteur: 100,5 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M25, couvercle de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR
Embase HEAVYCONNEC B6, série HPR, pour verrouillage à vis, pour exigences CEM et environnementales élevées
Boîtier d'embase HEAVYCONNEC B6, pour verrouillage à vis, série HPR, avec raccords 2x M20, pour exigences CEM et environnementales élevées
Boîtier d'embase HEAVYCONNEC B6, pour verrouillage à vis, série HPR, avec raccords 2x M25, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B10, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M25, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B10, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M25, sortie droite, pour exigences CEM et environnementales élevées
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B10, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M32, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur