Homologation
Type de montage
Largeur
Type de profilé
Courant de référence
Blocs de jonction pour conducteur de protection à tige filetée, section 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : vert-jaune
Blocs de jonction pour conducteur de protection à tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : vert-jaune
Blocs de jonction pour conducteur de protection à tige filetée, section 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : vert-jaune
Bloc de jonction pour conducteur de protection avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : vert-jaune
Blocs de jonction pour conducteur de protection à tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : vert-jaune
Bloc de jonction pour conducteur de protection avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 16,3 mm, couleur : vert-jaune
Bloc de jonction universel pour conducteur de protection à raccordement à tige filetée, section : 0,1 - 2,5 mm², largeur : 9 mm, coloris : vert-jaune
Bloc de jonction universel pour conducteur de protection, avec boulonnage, section : 0,1 ... 6 mm², largeur : 12 mm, couleur : gris
"$pageName" sur