Liste des produits : modules de fonction

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Module d'entrée/sortie - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O, avec fusibles de 0,5 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O, avec fusibles de 1 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 24 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NO ou NF utilisable.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 120 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NO ou NF utilisable.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 2910421

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 230 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NO utilisable.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 2910422

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 230 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NF utilisable.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le couplage à isolation galvanique des appareillages de terrain de 24 V DC, aux entrées TOR. Fusible intégré avec indicateur de défaillance.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le couplage à isolation galvanique des appareillages de terrain de 120 V AC aux entrées TOR. Fusible intégré avec indicateur de défaillance.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le couplage à isolation galvanique des appareillages de terrain de 230 V AC aux entrées TOR. Fusible intégré avec indicateur de défaillance.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Bloc de jonction traversant pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, pour transmettre les signaux de terrain au système E/S ou pour les recevoir de celui-ci.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
12 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820