Liste de produits : convertisseurs de fréquence IP20

Filtres

4 occurrences

Variateur de vitesse - VFD 5007 IL IB - 2701054

Le convertisseur de fréquence Inline est un appareil compact triphasé de 0,75 kW, utilisable avec un ILC 1X1 servant d'équipement de bus local Inline, paramétrage avec FDT/DTM à partir de PC Worx.

Variateur de vitesse - VFD 5015 IL IB - 2701055

Le convertisseur de fréquence Inline est un appareil compact triphasé de 1,5 kW, utilisable avec un ILC 1X1 servant d'équipement de bus local Inline, paramétrage avec FDT/DTM à partir de PC Worx.

Variateur de vitesse - VFD 5022 IL IB - 2701057

Le convertisseur de fréquence Inline est un appareil compact triphasé de 2,2 kW, utilisable avec un ILC 1X1 servant d'équipement de bus local Inline, paramétrage avec FDT/DTM à partir de PC Worx.

Variateur de vitesse - VFD 5040 IL IB - 2701058

Le convertisseur de fréquence Inline est un appareil compact triphasé de 4,0 kW, utilisable avec un ILC 1X1 servant d'équipement de bus local Inline, paramétrage avec FDT/DTM à partir de PC Worx.

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer