Liste de produits : Composants de bus de terrain pour PROFIBUS PA

Filtres

23 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Module de ligne principale - FB-ET - 2316048

Module de ligne principale pour extensions PROFIBUS PA et Foundation Fieldbus avec résistance de terminaison

Coupleurs d'appareils - FB-2SP - 2316051

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et extensions PA PROFIBUS avec raccordements pour 2 dérivations avec appareils à bus de terrain

Coupleurs d'appareils - FB-ISO - 2316064

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA. Un raccordement FISCO à sécurité intrinsèque est disponible pour un appareil terminal.

Coupleurs d'appareils - FB-12SP - 2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-6SP - 2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coffret de commande - FB-15-SS - 2316190

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 15 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour 12 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-9-SS - 2316213

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 9 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour 6 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-15-AL - 2316187

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 8 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour jusqu'à 6 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-8-AL - 2316200

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 8 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour jusqu'à 6 coupleurs d'appareil.

23 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer