Liste de produits : boîtiers de terrain HC-ALU

Filtres

33 occurrences

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 74 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 74 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 74 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 74 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Composants de boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Boîtier ouvert, Partie latérale, Coloris: gris, Largeur: 77,4 mm, Hauteur de montage: 36,2 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 98,5 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 98,5 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 98,5 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Boîtier ouvert, Partie inférieure, Coloris: coloris alu, Largeur: 98,5 mm, Hauteur de montage: 32,8 mm

Composants de boîtier électronique - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Boîtier ouvert, Partie latérale, Coloris: gris, Largeur: 101,9 mm, Hauteur de montage: 36,2 mm

33 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer