Liste de produits : coffrets de distribution pour bus de terrain

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

nouveau

Coffret de commande - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA et trois blocs de jonction pour le câblage principal (+, –, S).

nouveau

Coffret de commande - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

nouveau

Coffret de commande - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

nouveau

Coffret de commande - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA et trois blocs de jonction pour le câblage principal (+, –, S).

Coffret de commande - FB-15-SS - 2316190

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 15 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour 12 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-9-SS - 2316213

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 9 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour 6 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-15-AL - 2316187

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 8 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour jusqu'à 6 coupleurs d'appareil.

Coffret de commande - FB-8-AL - 2316200

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 8 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour jusqu'à 6 coupleurs d'appareil.

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer