Homologation
Type de montage
Courant de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
AWG maximum (souple)
Nombre de connexions
Tension de référence
Largeur
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 66 mm, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de liaison avec raccordement à boulon, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 66 mm, largeur: 16,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de liaison avec raccordement à boulon, section : 0,1 ... 6 mm², AWG : 26 ... 10, largeur 16,3 mm, couleur : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 84 mm, largeur: 20,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm², AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 66 mm, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : gris
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : gris
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur