Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction de raccordement rapide, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Bloc de jonction de raccordement rapide, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de raccordement rapide, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur