Liste de produits : afficheurs de processus Ex i et accessoires

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Afficheur numérique - FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907216

Afficheur de process multifonctions Ex-i, intégré dans le boîtier du panneau de commande pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, des thermomètres à résistance de platine (RTD) et contrôleurs de température (TC). Deux sorties relais d'inverseur et une sortie analogique.

Afficheur numérique - FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907781

Afficheur de process multifonctions Ex-i, intégré dans le boîtier de terrain pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, des thermomètres à résistance de platine (RTD) et contrôleurs de température (TC). Deux sorties relais d'inverseur et une sortie analogique.

Adaptateur de programmation - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptateur de programmation avec interface USB et T-Port, 2,4 m pour la programmation de modules MCR-..., MCR-...-LP-... et MCR-...-HT

Afficheur numérique - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

Afficheur de process alimenté via une boucle de sortie, avec communication HART pour intégration dans une armoire électrique

Afficheur numérique - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Sécurité intrinsèque - Afficheur de processeur alimenté via une boucle de sortie avec communication HARTR dans un boîtier de terrain, utilisation jusqu'en zone 1.

Résistance - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

Résistance de communication HARTR, 250 , en connexion avec l'afficheur numérique 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP ou 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Kit de montage - FA MCR-FDS-PM - 2908783

Kit de montage sur tube pour l'afficheur de processus à alimentation par boucle de sortie dans le boîtier de terrain FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.

Kit de montage - FA MCR-FD-PM - 2908739

Kit de montage sur tuyauterie pour les afficheurs de processus multifonctionnels FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) et FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Utilisable également pour un montage mural simplifié.

nouveau

Cadre de montage métallique pour connecteurs - FA MCR-D-RM - 1032996

Avec le cadre de montage du rail DIN, il est possible de monter un écran sur un rail DIN, p. ex. dans l'armoire électrique. Vous pouvez utiliser le cadre de montage du rail DIN, avec les affichages numériques suivants : FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer