Homologation
Type de raccordement
Support de transmission
Interface réseau
Longueur d'onde
Convertisseur de fibre optique pour la conversion de 100Base-T à la fibre polymère et PCF (660 nm), raccordement SC-RJ-FO (spécifications PROFINET), montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Convertisseur FO avec raccordement FO LC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction MDI(X), diagnostic Link complet, montage sur profilé, alimentation 12 ... 57 VDC. Conforme aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613.
Convertisseur fibre optique avec raccordement FO LC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100BASE-TX en fibre de verre monomode. Fonction Auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Alimentation 12 ... 57 VDC montable sur profilé. Répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613.
Convertisseur FO avec raccordement fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100 Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Convertisseur fibre optique à raccord fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX à la fibre de verre monomode de longueur max. 20 km. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Convertisseur fibre optique à raccord fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX à la fibre de verre monomode de longueur max. 40 km. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Possibilité de montage sur profilé.
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Possibilité de montage sur profilé.
Convertisseur FO avec raccordement FO SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 μm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
"$pageName" sur