Liste des produits : centrales de mesure d'énergie multifonctionnelles

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_METERING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA370 - 2907983

Appareil de mesure multifonction avec interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA370-R - 2907980

Appareil de mesure multifonction avec interface Modbus RTU/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA370-24DC - 1127059

Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA371 - 2908307

Appareil de mesure d'énergie multifonction avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA371-R - 2907985

Appareil de mesure d'énergie multifonction avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus RTU/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA371-24DC - 1127058

Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA770 - 2907945

Appareil de mesure multifonction avec interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA770-EIP - 2907953

Appareil de mesure d'énergie multifonction avec interface Modbus TCP et Ethernet/IP intégrée, pour mesurer les paramètres électriques dans les installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA770-PN - 2907946

Appareil de mesure d'énergie multifonction avec interface Modbus/TCP et PROFINET intégrée, pour mesurer les paramètres électriques dans les installations à basse tension jusqu'à 690 V.

nouveau

Appareil de mesure - EEM-MA770-R - 2907944

Appareil de mesure multifonction avec interface Modbus RTU/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V.

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820