Liste de produits : boîtiers vides avec porte

Filtres

16 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - C PE A 300X400X200 - 0899365

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 400X600X250 - 0899366

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 120X200X100 - 0899369

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 160X260X100 - 0899370

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 160X340X100 - 0899371

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 341 mm x 163 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 200X150X100 - 0899372

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 151 mm x 203 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 200X200X170 - 0899373

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - C PE A 200X300X170 - 0899374

Coffret de commande, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - W PE A 120X200X100 - 0899375

Coffret de commande, avec hublot, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

Coffret de commande - W PE A 160X260X100 - 0899376

Coffret de commande, avec hublot, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Type de verrouillage: Porte

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer