Liste de produits : outil électronique

Filtres

31 occurrences

Pince coupante diagonale - MICROFOX-S ESD - 1212480

Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1 mm de diamètre

Pince droite - MICROFOX-R ESD - 1212481

Pince ronde électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Pince droite - MICROFOX-P ESD - 1212482

Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Pince droite - MICROFOX-PC ESD - 1212483

Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Pince plate - MICROFOX-F ESD - 1212484

Pince plate électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Pince coupante diagonale - MICROFOX-E ESD - 1212485

Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

Pince coupante diagonale - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, exécution estampée

Pince coupante diagonale - MICROFOX-SP - 1212488

Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, modèle incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

Pince coupante diagonale - MICROFOX-SB - 1212489

Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre

Pince droite - MICROFOX-R - 1212490

Pince ronde électronique, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture

31 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820