Homologation
Courant de référence
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: gris, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: bleu, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: rouge, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: marron, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: vert, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: jaune, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: noir, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: blanc, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: violet, type de montage: collage
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 31,4 mm, hauteur: 18,7 mm, coloris: orange, type de montage: collage
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur