Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, longueur: 76,4 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, longueur: 76,4 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, longueur: 94 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, longueur: 82,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, longueur: 82,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Bloc de jonction de sectionnement à levier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: noir/orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, longueur: 79,3 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, longueur: 79,3 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur