Liste de produits : surveillance du courant différentiel pour l'électromobilité

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Surveillance du courant différentiel - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

Le module à courant résiduel différentiel sert à détecter un courant de défaut AC et DC dans les points de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur Fi) est protégé des éventuels courants de défaut DC. Il existe une variante du produit à 1 ou 2 canaux.

Surveillance du courant différentiel - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

Le module à courant résiduel différentiel sert à détecter un courant de défaut AC et DC dans les points de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur Fi) est protégé des éventuels courants de défaut DC. Il existe une variante du produit à 1 ou 2 canaux.

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer