Courant primaire de référence
Dimension de profilé
Puissance de référence
Homologation
Dimension de conducteur rond
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 3,75 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 5 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 7,5 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 300 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 750 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA
Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA
Transformateur de courant à canon, courant primaire 50 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 1,25 VA
Transformateur de courant à canon, courant primaire 100 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA
"$pageName" sur