Homologation
Temporisation de déclenchement
Type de contact
Fonction
Tension d'alimentation
Relais de surveillance pour le contrôle des courants monophasés de 0 à 10 A AC/DC, courant excessif, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
Relais de surveillance pour le contrôle des courants monophasés de 0 à 10 A AC/DC, surintensité/sous-intensité ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 10 A AC/DC, sous-intensité, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
"$pageName" sur