Homologation
Type de signal
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
"$pageName" sur