Homologation
Interface réseau
Interface
Type de raccordement
Support de transmission
Convertisseur de fibre optique pour la conversion de 100Base-T à la fibre polymère et PCF (660 nm), raccordement SC-RJ-FO (spécifications PROFINET), montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Coupleur en T Ethernet pour la conversion de 2x RJ45 en 2x SC-RJ FO, 660 nm, 100 m de distance avec fibre HCS, pour toutes les structures de réseau, redondance avec RSTP + FRD, configuration avec WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP et Port Mirroring intégrés.
Convertisseur FO (appareil de remplacement A), pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
Convertisseur FO (appareil de remplacement B), pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
Kit convertisseur FO, comprenant appareil de type A et appareil de type B, pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm)
Convertisseur FO avec raccordement FO SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 μm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
Convertisseur FO avec raccordement FO (ST®) B-FOC (1300 nm), pour conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 μm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
Convertisseur FO avec raccordement FO SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre monomode (9/125 μm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
Le module GW EIP/ASCII... convertit des strings série RAW ou ASCII en un protocole EtherNet/IP™. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.
Le module GW EIP/ASCII... convertit des strings série RAW ou ASCII en EtherNet/IP. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.
"$pageName" sur