Homologation
Sélectionnez le diamètre extérieur du câble à raccorder
Diamètre du câble
Tension de référence (CEI)
Type de raccordement
Connecteur, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 5,5 mm ... 8,6 mm
Connecteur, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 5,5 mm ... 8,6 mm
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 6 mm
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur femelle droit M12, Détrompage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 6 mm
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur femelle droit M12, Détrompage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
"$pageName" sur