Liste de produits : connectique pour onduleur de panneau photovoltaïque

Filtres

8 occurrences

Outil de déverrouillage - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Outil de déverrouillage pour câble principal SUNCLIX micon

Cache de protection - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

Capuchons IP pour câble principal SUNCLIX micon, côté connecteur femelle, IP67

Répartiteur en Y - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

Répartiteur en Y CA SUNCLIX micon, 3 pôles, IP67, 20 A/5 A, 600 V, câble principal : 1,15 m, câble de branchement : 0,5 m, avec capuchons protecteurs, version nord-américaine

Cache de protection - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

Capuchons IP pour câble principal SUNCLIX micon, côté connecteur mâle, IP67

Câble de jonction - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

Câble de jonction SUNCLIX micon, pour rallonger le câble principal, avec capuchons protecteurs, version nord-américaine

Jeu de fiches - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

Kit de prise secteur SUNCLIX micon pour le côté connecteur mâle, comprenant une prise secteur, un capuchon IP et un outil de déverrouillage, version nord-américaine

Jeu de fiches - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

Kit de prise secteur SUNCLIX micon pour le côté connecteur femelle, comprenant une prise secteur, un capuchon IP et un outil de déverrouillage, version nord-américaine

Boîtiers - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Boîtier de protection des épissures des fils de capteur solaire. Permet l'épissurage de 3 câbles (1,5 à 25 mm²/16 à 4 AWG maximum) dans le boîtier avec un indice de protection IP67.

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer