Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Tension de référence
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 48,5 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 48,5 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N5408, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 1,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 56 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N5408, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 1,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 56 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 3, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 3, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N5408, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 5408 incorporée, tension inverse : 1000 V, intensité permanente max. : 1,5 A, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 1,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 4, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur