Module d'entrée analogique pour modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement vissé
Module d'entrée analogique pour modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement Push-in
Convertisseur de température Pt 100/Pt 1000 pour les modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (Pt 100, Pt 1000) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement vissé
Convertisseur de température Pt 100/Pt 1000 pour les modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (Pt 100, Pt 1000) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement Push-in
Module de sortie analogique pour modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement vissé
Module de sortie analogique pour modules logiques PLC logic (uniquement 2e génération), monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable via le sélecteur de codage (DIP), raccordement Push-in
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur