Homologation
Bus de terrain
Interfaces
Outil d'ingénierie
Température ambiante (service)
Mémoire de données
Nombre de sorties d'impulsion/de direction
Mémoire de programmation
Nombre de sorties numériques
Nombre de sorties analogiques
Mémoire de données non volatile
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées de compteur
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline F. Avec 3 interfaces Ethernet pour un raccordement supplémentaire d'E/S décentralisées via PROFINET, Modbus TCP ou TCP/IP. Programmation selon CEI 61131-3. Inclu des connecteurs et un champ de repérage.
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet, plage de température étendue et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Contrôleur Inline pour une utilisation dans des conditions difficiles, avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteur et champ de repérage.
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Contrôleur Inline pour une utilisation dans des conditions difficiles, avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteur et champ de repérage.
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Contrôleur Inline avec interface PWM impulsion/direction, interfaces RS-485/422, entrées analogiques (0 ... 10 V) et sorties analogiques (0 ... 10 V), possibilité de programmation selon IEC 61131-3
"$pageName" sur