Liste de produits : câbles et accessoires

Filtres

18 occurrences

Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Kit d'adaptation photovoltaïque, type: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150. Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 14 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 19 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - 1220873

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 14 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/19 - 1220866

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 19 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - 1220863

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 23 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 17 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/M/F-200/F-1500/13 - 1220808

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - 1220809

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 17 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
18 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820