Type de signal
Homologation
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Catégorie
Vitesse de transmission
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 5 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 10 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 15 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 0,6 m
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur