Homologation
Type de signal
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Blindage
Application
Répartiteur en H, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Filetage M12 non pivotant, Répartiteur parallèle
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m, aucun connecteur n'est blindé, Blindage posé sur la broche 1
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 0,5 m, aucun connecteur n'est blindé, Blindage posé sur la broche 1
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 1 m, aucun connecteur n'est blindé, Blindage posé sur la broche 1
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, aucun connecteur n'est blindé, Blindage posé sur la broche 1
"$pageName" sur