Liste de produits : serveur COM

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge uniquement les applications TCP, UDP, incl. CD-ROM avec le logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge les applications TCP, UDP, Modbus Gateway et PPP, incl. logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 ou USB à WLAN Ethernet 54 Mbits/s, compatible avec les applications TCP, UDP, avec CD-ROM comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF).

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Première génération FL COM SERVER RS-485, pour l'adaptation d'une interface série RS-485 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER - 2744490

Première génération FL COM SERVER RS-232, pour l'adaptation d'une interface série RS-232 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer