Liste de produits : serveur COM

Filtres

28 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge uniquement les applications TCP, UDP, incl. CD-ROM avec le logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge les applications TCP, UDP, Modbus Gateway et PPP, incl. logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 ou USB à WLAN Ethernet 54 Mbits/s, compatible avec les applications TCP, UDP, avec CD-ROM comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF).

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Première génération FL COM SERVER RS-485, pour l'adaptation d'une interface série RS-485 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER - 2744490

Première génération FL COM SERVER RS-232, pour l'adaptation d'une interface série RS-232 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

28 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer