Liste de produits : CLIP PROJECT

Filtres

6 occurrences

Logiciel - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Logiciel multilingue pour une configuration aisée des produits de Phoenix Contact sur les profilés normalisés.

Logiciel - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Logiciel multilingue pour la configuration des barrettes de raccordement. Un module de repérage permet une impression professionnelle des repères et des étiquettes permettant l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et câbles ainsi que des appareils.

Logiciel - CMS-MARK-WIN - 5144398

Logiciel CMS-MARK-WIN, version : 2.9.1, langues : allemand/anglai/français/italien, incl. manuel et version démo de CLIP PROJECT

Manuel - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Manuel d'utilisation, en allemand/anglais, pour le logiciel de repérage CMS-MARK-WIN

Clé USB - RFMARK UHF FD - 5148012

Petite clé USB en écriture/lecture avec antenne dipôle croisé. L'appareil est conçu pour une utilisation sur un ordinateur et a une portée de 1 m

Adaptateur USB-Bluetooth - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

La technologie FD Bluetooth permet un échange de données sans fil fiable entre les imprimantes de la gamme THERMOMARK et les appareils mobiles compatibles Bluetooth, comme les smartphones ou les tablettes. Les tâches d'impression sont ainsi envoyées en toute convivialité à l'imprimante via l'application MARKING system

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer