Homologation
Fonction
Interface réseau
Indice de protection
Type de raccordement
Vitesse de transmission
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées TOR sur pin 2 pour les ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline F, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
"$pageName" sur