Homologation
Fonction
Interface réseau
Vitesse de transmission
Indice de protection
Type de raccordement
Axioline F, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Appareil Axioline E-PROFIBUS dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFIBUS DP, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
"$pageName" sur