Homologation
Fonction
Indice de protection
Type de raccordement
Vitesse de transmission
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, Raccordement fibre optique incliné à 45°, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, dérivation de bus interstation intégrée, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Inline, Block IO, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Entrées tout-ou-rien: 32 , 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
Inline, Block IO, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Sorties TOR: 32, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
Inline, Block IO, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Entrées tout-ou-rien: 16 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
Inline, Block IO, INTERBUS, D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle, Entrées tout-ou-rien: 16 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
L'appareil autonome pour INTERBUS dispose de 8 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 600 mA.
L'appareil autonome pour INTERBUS dispose de 16 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 1,2 A.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur