Fonction
Type
Indice de protection
Type de raccordement
Vitesse de transmission
Inline, Block IO, CANopen®, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
L'appareil autonome pour CANopen® dispose de 16 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 1,2 A.
L'appareil autonome pour CANopen® dispose de 8 entrées TOR et de 8 sorties TOR, avec 500 mA de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.
"$pageName" sur