Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Borne de dérivation, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 125 A, section : 0,75 mm² - 35 mm², largeur: 12 mm, coloris: coloris alu
Bloc de jonction d'alimentation, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 0,5 mm² - 16 mm², largeur: 8 mm, coloris: coloris alu
Bloc de jonction d'alimentation, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 125 A, section : 0,75 mm² - 35 mm², largeur: 12 mm, coloris: coloris alu
Borne de dérivation, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 0,5 mm² - 16 mm², largeur: 7,7 mm, coloris: gris
"$pageName" sur