Homologation
Bus de terrain
Ce kit comprend
Température ambiante (service)
Langage de programmation
Interfaces
Outil d'ingénierie
Mémoire de données
Mémoire de programmation
Mémoire de données non volatile
Type de commande
Nombre d'entrées de compteur
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline F. Avec 3 interfaces Ethernet pour un raccordement supplémentaire d'E/S décentralisées via PROFINET, Modbus TCP ou TCP/IP. Programmation selon CEI 61131-3. Inclu des connecteurs et un champ de repérage.
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet, plage de température étendue et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Kit de démarrage AXC 1050 PN et automate AXC 1050, coupleur de bus AXL F BK PN, modules d'E/S AXL F DI/DO 16, alimentation en tension, logiciel PC Worx avec guide express de mise en service et autres accessoires
Axiocontrol pour la communication avec PROFICLOUD. Pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.
Kit de démarrage AXC F 2152 avec PLCnext Control AXC F 2152, commutateur de tension, module d'entrée et de sortie analogique, module d'entrée et de sortie numérique, potentiomètre, module de commutation, licence PROFICLOUD, câble d'alimentation, câble de raccordement, adaptateur de voyage et documentation.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur