Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 6, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 12, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 18, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 24, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 30, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 36, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 42, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 48, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 8, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur