Homologation
Longueur de câble
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Courant de référence (CEI)
Détrompage
Blindage
Tension de référence (CEI)
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Type de câble
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 0,3 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 0,6 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 1 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 2 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur