Homologation
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Type de tête 1
Support de transmission
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 1 m
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 2 m
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 5 m
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur FSMA/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 1 m
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur FSMA/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 2 m
Câble FO équipé, câble de dérivation, fibre PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 sur FSMA/IP20, pour la pose à l'intérieur des armoires électriques, longueur : 5 m
Câble FO prééquipé, câble Break-Out, fibre polymère 980/1 000 μm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 5 m
Câble FO prééquipé, câble Break-Out, fibre polymère 980/1 000 μm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 1 m
Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre polymère 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 sur FSMA/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 1 m
Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre polymère 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 sur FSMA/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 2 m
"$pageName" sur