Liste de produits : antennes et câbles marché US

Filtres

41 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation: linéaire, indice de protection : IP55, raccordement : RSMA (mâle)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, longueur de câble 2 m, raccordement MCX (mâle)

Antenne - 1/4 WAVE OMNI W/N (F) CONN - 5604160

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h 360°, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation pour montage mural

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/28°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 7 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/30°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 8 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/15°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, longueur de câble 1,8 m, raccordement RSMA (mâle)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/50°, indice de protection : IP66, raccordement : N (femelle) pour montage sur armoire électrique (montage mural possible en option)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 168°/78°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 8,5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 100°/62°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

41 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer