Liste de produits : antennes et câbles

Filtres

47 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz, gain : 4 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/30°, indice de protection : IP67, résiste à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux, homologation ATEX et IECEx

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antenne directionnelle, 868 MHz, gain : 3,5 dBi, polarisation : circulaire, angle d'ouverture : h/v 135°/90°, indice de protection : IP67, résiste à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux, homologation ATEX et IECEx

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antenne GPS mobile combinée avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA (GSM/UMTS) et connecteur rond R-SMA (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antenne GSM-UMTS, avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antenne de téléphonie mobile multibande, pour montage en extérieur. Câble d'antenne de 5 m avec connecteur circulaire SMA

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/75°, indice de protection : IP65, raccordement : MCX (mâle), avec câble de raccordement 1,5 m et équerre de fixation pour montage mural

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 - 2867610

Antenne directive, 2,4 GHz, gain : 8 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 75°/70°, indice de protection : IP55, raccordement : SMA (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 9 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/15°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antenne directive, 2,4 GHz, gain : 19 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 17°/11°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/45°, indice de protection : IP55, raccordement : SMA (mâle)

47 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer