Signal d'entrée
Signal d'entrée
Homologation
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Type de raccordement
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement vissé, SIL
Amplificateur-séparateur avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration standard ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement vissé, SIL
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration standard ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement vissé, SIL
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement vissé, SIL
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration standard ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement à ressort, SIL
Amplificateur-séparateur avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration standard ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement à ressort, SIL
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement à ressort, SIL
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement à ressort, SIL
Module d'alimentation/ amplificateur-séparateur d'entrée Ex i, HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 0/4-20mA provenant de la zone Ex à une charge (active ou passive) située dans la zone protégée. Isolation galvanique à 3 voies ; SIL 2 selon CEI 61508 avec raccordement vissé
Amplificateurs d'alimentation des convertisseurs de mesure et séparateurs d'entrée Ex i, transparent HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 0/4 ... 20 mA de l'atmosphère explosible, isolés galvaniquement, à deux charges dans la zone sécurisée. Isolation galvanique à 4 voies, raccordement vissé, niveau d'intégrité de sécurité, niveau de performance.
"$pageName" sur