Liste de produits : accessoires marché US

Filtres

16 occurrences

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement N (femelle) aux 2extrémités supérieures et raccordement N (femelle) à l'extrémité inférieure

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : N (mâle) -> SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : SMA (femelle) -> SMA (mâle), coudé à 90°

Splitter d'antenne - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

Répartiteur quadruple pour signaux d'antenne (splitter d'antenne), raccordement MCX (femelle)

Câble d'antenne - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrière pour l'installation d'antennes en zones Ex de classe I, Div. 1 et 2, 76 cm ; type RSMA (connecteur) sur MCX (connecteur) ; certifiée UL

Résistance - RAD-CON-MCX-DLOAD - 5605899

Charge HF 50 Ω pour RAD-ISM-900-..., raccordement MCX(M)

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer