Liste de produits : accessoires de technologie de commande sécurisée

Filtres

11 occurrences

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Mémoire de programmation et de configuration, pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et programme utilisateur pour une configuration facile basée sur le web et la mise en service d'une solution SafetyBridge, avec communication via Modbus/TCP, PROFINET et e-mail.

Mémoire - CF FLASH 256MB - 2988780

Mémoire programme et de configuration, enfichable, 256 Mo

Mémoire - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 256 Mo avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction. Vous trouverez les blocs de fonction soumis à une licence dans la documentation.

Mémoire - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - BASIC pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, p. ex. pour fonctions de chauffage et de refroidissement ou mouvements hydrauliques.

Mémoire - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - PRO pour régulateurs multicanaux précis avec auto-optimisation, fonctions suppl. : p.ex., traitement valeurs consigne pour fonctions de chauffage/refroidissement.

Mémoire - CF FLASH 2GB - 2701185

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go

Mémoire - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Ventilateur - RFC DUAL-FAN - 2730239

Module de ventilation pour contrôleur programmable décentralisé RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Ventilateur - RFC FAN MODULE - 2404085

Module ventilateur pour les automates programmables décentralisés RFC 480S PN 4TX et RFC 4072S.

Câble de connexion - COM CAB MINI DIN - 2400127

Câble de raccordement, pour connecter la commande à un PC (RS-232) pour PC WORX avec contrôle de flux, longueur : 3 m

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820